Pubblica i tuoi prodotti
Essence Miscelatore monocomando per lavello
GROHE

Essence Miscelatore monocomando per lavello

Se cerchi la perfezione funzionale con un design attraente, questo rubinetto da cucina è quello che fa per te. Racchiude una serie di pratiche funzionalità in un look elegante: la bocca alta è perfetta per riempire o lavare recipienti alti e grazie alle tre opzioni di rotazione offre la massima flessibilità per tutte le attività di cucina. Il controllo di temperatura e volume è facile e veloce grazie alla cartuccia in ceramica GROHE SilkMove®. La finitura cromata GROHE StarLight® lo rende estremamente facile da pulire e lo manterrà sorprendentemente brillante per anni. È corredato di tubi flessibili per l'allacciamento e di semplici istruzioni che ne renderanno l'installazione rapida e senza problemi.
Voce di capitolato
  • bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° set di fissaggio in metallo con limitatore di temperatura integrato
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30269000
  • Famiglia di prodottoEssence New
  • Gruppo di famigliaEssence New
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-30
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori