Pubblica i tuoi prodotti
Essence Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S
GROHE

Essence Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S

Il design che si sviluppa attorno al tema del cilindro, valorizzato dalla splendida finitura GROHE StarLight (cromo), fa di questo rubinetto GROHE Essence un elemento di grande richiamo estetico per il bagno. La bocca di altezza normale sembra fluttuare senza peso sul lavabo, lasciando ampio spazio per lavarsi i denti e il viso. La cartuccia integrata GROHE SilkMove consente di variare la temperatura e il volume dell’acqua in modo semplice e preciso. Il sistema GROHE EcoJoy limita il consumo di acqua a 5,7 litri al minuto, anche con il getto alla massima potenza. La pratica asta di comando scarico consente di azionare lo scarico senza fatica per riempire il lavabo. GROHE QuickFix Plus è garanzia di installazione senza problemi, anche perché il miscelatore ha un numero limitato di componenti.
Voce di capitolato
  • cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE Water Saving (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE FastFixation Plus scarico a saltarello 1 1/4"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32898001
  • Famiglia di prodottoEssence New
  • Gruppo di famigliaEssence New
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-30
  • Numero di versione3
  • Altezza (mm)174
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Europa