Pubblica i tuoi prodotti
CR 1S
CR 1S
    Grundfos

    CR 1S

    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Voce di capitolato
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR001S
    • Famiglia di prodottoVertical multistage centrifugal inline pump
    • Gruppo di famigliaInline multi stage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Clasificazione IFCFlusso tubo
    • Nome UNSPSCPumps
    • Codice UNSPSC401515
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Numero OmniClass23-27 17 13
    • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord