Pubblica i tuoi prodotti
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Voce di capitolato
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUMAGNA1
  • Famiglia di prodottoCirculator pump
  • Gruppo di famigliaCanned Rotor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps

Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.8 su 5 stelle 3.8 (5)