Pubblica i tuoi prodotti
ALPHA 1 GO
Grundfos

ALPHA 1 GO

ALPHA1 GO is a high-efficiency circulator pump designed for heating and air conditioning systems. Check compatibility with old circulators and replicate pump curves with help from the Grundfos GO app.

Voce di capitolato
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALPHA1GO
  • Famiglia di prodottoCirculator pump
  • Gruppo di famigliaCanned Rotor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice ETIMEC010980
  • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
  • Codice Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Descrizione Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
3.0 su 5 stelle 3.0 (5)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
4.7 su 5 stelle 4.7 (11)