Pubblica i tuoi prodotti
ALPHA2 LN
Grundfos

ALPHA2 LN

4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
Grundfos ALPHA2 L N pumps are high-efficiency circulators with stainless-steel pump housing, designed for heating systems. And suitable for domestic hot water systems. The ideal choice for basic functionality needs.
Voce di capitolato
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALPHA2LN
  • Famiglia di prodottoCirculator pump
  • Gruppo di famigliaCanned Rotor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Descrizione Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Numero OmniClass23-27 17 13
  • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps
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
Prodotti simili

4.0 su 5 stelle 4.0 (12)
3.9 su 5 stelle 3.9 (39)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.4 su 5 stelle 3.4 (31)
3.0 su 5 stelle 3.0 (5)
4.7 su 5 stelle 4.7 (10)