Pubblica i tuoi prodotti
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)
    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Voce di capitolato
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR010
    • Famiglia di prodottoVertical multistage centrifugal inline pump
    • Gruppo di famigliaInline multi stage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
    • Clasificazione IFCFlusso tubo
    • Nome UNSPSCPumps
    • Codice UNSPSC401515
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Numero OmniClass23-27 17 13
    • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps
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
    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
    3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (11)