Pubblica i tuoi prodotti
CRE 155
Grundfos

CRE 155

Grundfos CRE pumps are electronically controlled, vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Voce di capitolato
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCRE155
  • Famiglia di prodottoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Gruppo di famigliaInline multi stage
  • Data di pubblicazione2021-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 13
  • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.0 su 5 stelle 4.0 (7)