Pubblica i tuoi prodotti
CRNE 45
Grundfos

CRNE 45

Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401)
Voce di capitolato
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCRNE45
  • Famiglia di prodottoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Gruppo di famigliaInline multi stage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 13
  • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.0 su 5 stelle 4.0 (7)