Pubblica i tuoi prodotti
LSV
Grundfos

LSV

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Voce di capitolato
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLSVFAM
  • Famiglia di prodottoSplit case pump
  • Gruppo di famigliaSplit case pump
  • Data di pubblicazione2025-06-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
3.0 su 5 stelle 3.0 (5)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
4.7 su 5 stelle 4.7 (11)