Pubblica i tuoi prodotti
MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Double the pump performance or enjoy reduced downtime in service by having redundancy from the twin pump (manual change over). The basic product which can be operated from an intuitive user interface.
Voce di capitolato
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMAGNA1D
  • Famiglia di prodottoCirculator pump
  • Gruppo di famigliaCanned Rotor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.9 su 5 stelle 3.9 (8)
4.6 su 5 stelle 4.6 (21)