Pubblica i tuoi prodotti
NKG Bareshaft
Grundfos

NKG Bareshaft

Grundfos End-suction long-coupled pumps according to ISO 2858
Voce di capitolato
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconkgbare
  • Famiglia di prodottoEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Gruppo di famigliaEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (8)
4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.8 su 5 stelle 3.8 (5)