Pubblica i tuoi prodotti
SOLOLIFT2 - D-2
Grundfos

SOLOLIFT2 - D-2

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Voce di capitolato
  • 1. Design for front-wall installation or installation in a cabinet 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump with 10 mm free passage 3. Quick and easy installation - ready to install 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOLOLIF2D2
  • Famiglia di prodottoDomestic lifting station
  • Gruppo di famigliaDomestic lifting station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Descrizione Uniclass 2015Macerators
  • Numero OmniClass23-27 17 23
  • Titolo OmniClassMacerator Pumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.9 su 5 stelle 3.9 (8)
4.6 su 5 stelle 4.6 (21)