Pubblica i tuoi prodotti
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 su 5 stelle2.4(11 recensioni)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Voce di capitolato
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoopen-perkins-generator-10kva
  • Famiglia di prodottoSmart (10 - 30kVA)
  • Gruppo di famiglia> 10 kVA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1110
  • Larghezza (mm)850
  • Profondità (mm)1250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)319
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Numero OmniClass23-35 11 00
  • Titolo OmniClassElectrical Generators

Disponibilità Regionale

Sud America Europa
Brasile
Portogallo