Pubblica i tuoi prodotti
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE
Window EIRA60 CORE

    Window EIRA60 CORE

    EIRA60 CORE, is a new hinged aluminum system with excellent thermal performance. This system, revolutionary in the market, exceeds the highest thermal requirements, since in glazed windows we can reach thermal transmittance values up to 0.70 W/m2K, depending on dimensions and selected glass. This way we achieve better thermal performance than most 70mm aluminium systems. This represents an excellent “thermal efficiency/price” ratio, and could be an important option for large projects.

    Voce di capitolato
      • 60mm depth frame.
      • Modern design with straight lines.
      • Frame thermal transmittance up to Uf = 1.1 W/m2K.
      • Values up to Uw=0.7 W/m2K depending on the dimensions and type of glass installed.
      • Multiple opening options.
      • Double central gasket with EPDM foam to improve thermal transmittance.
      • Frame: 60 mm
      • Sash: 70 mm
      • Able to receive double or triple glazing up to 45mm for maximum thermal and acoustic performance.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeira60core_practicable
    • Famiglia di prodottoAluminium Windows & Doors
    • Gruppo di famigliaHinged
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-02
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows