Pubblica i tuoi prodotti
AV 24 - Aluminium and glass railing system
AV 24 - Aluminium and glass railing system
AV 24 - Aluminium and glass railing system
    SOSOARES

    AV 24 - Aluminium and glass railing system

    Endowed with sublime elegance, the new aluminum and glass railing system AV, follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic reigns. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the functionality and the structural security that are required.

    Voce di capitolato
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminum and glass railing system AV, follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic reigns. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the functionality and the structural security that are required.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoav-aluminium-and-glass-railing-system
    • Famiglia di prodottoAV
    • Gruppo di famigliaAluminium Railling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)126
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)6500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi e telai
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows