Pubblica i tuoi prodotti
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Voce di capitolato
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSS_AV_12_88_2
    • Famiglia di prodottoAV
    • Gruppo di famigliaAluminium Railling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi e telai
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows