Pubblica i tuoi prodotti
LT55 CORNER PROFILE
LT55 CORNER PROFILE
    SOSOARES

    LT55 CORNER PROFILE

    The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Voce di capitolato
    • The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSS_LT55_CORNER_PROFILE
    • Famiglia di prodottoLT
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows