Pubblica i tuoi prodotti
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Voce di capitolato
  • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Famiglia di prodottoOS
  • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 13
  • Titolo OmniClassMetal Windows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows