Pubblica i tuoi prodotti
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Voce di capitolato
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • Famiglia di prodottoST
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows