Pubblica i tuoi prodotti
Perforated Brick, 10 cm

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLP-10
  • Famiglia di prodottobrick
  • Gruppo di famigliabrick
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)221
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Classificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 11
  • Titolo OmniClassCommon Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions