Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Duna Facing Brick

Unique ref.: ladrillo-caravista-duna
Produttore: Grupo Díaz Redondo
Famiglia prodotto: Walls
Gruppo prodotto: Facing Brick
Larghezza (mm): 114
Profondità (mm): 240
Data di pubblicazione: 2018-09-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (9)
The face brick dune represents the know-how of a product, it is a light colored brick, it is a ceramic piece that represents the importance of a good manufacturing process in which quality is the main objective, mixed with the beauty of the product makes a unique brick. The easy installation and durability of the brick stand out among the features of this piece. The clear tone enhances the brightness of the façade.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 1.17

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Codice UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Codice: L3211
Uniclass 1.4 Descrizione: Clay bricks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Bricks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrizione: Clay bricks
NBS Reference Codice: 80-50-15
NBS Reference Descrizione: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numero OmniClass: 23-13 21 19 13
Titolo OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material ceramic

BIMobject®