Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Ebano Facing Brick

Unique ref.: ladrillo-caravista-ebano
Produttore: Grupo Díaz Redondo
Famiglia prodotto: Walls
Gruppo prodotto: Facing Brick
Larghezza (mm): 114
Profondità (mm): 240
Data di pubblicazione: 2018-09-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (9)
The ebony face brick is our latest creation to complete the chromatic range of dark tones in our catalog. Made with clays specially selected to give that dark brown color almost black, ebony color. It is a brick of great architectural value that combines in perfect harmony with our range of light colors. It is simple and unique, with great aesthetic qualities.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 1.17

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Codice UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Codice: L3211
Uniclass 1.4 Descrizione: Clay bricks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Bricks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrizione: Clay bricks
NBS Reference Codice: 80-50-15
NBS Reference Descrizione: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numero OmniClass: 23-13 21 19 13
Titolo OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material ceramic

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved