Pubblica i tuoi prodotti
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali
TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali

    TERMOSOGLIA La soluzione per il ponte termico dei davanzali

    Il sistema TERMOSOGLIA è stato progettato e realizzato allo scopo di coprire (o sostituire) le soglie dei davanzali esistenti per evitare completamente il ponte termico (e di conseguenza azzerare le perdite di calore), tipico dei materiali lapidei, generalmente usati alla base delle finestre.
    TERMOSOGLIA è caratterizzata da uno spessore minimo che parte da soli 8 mm. E’ completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina (composto da resine poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq) accoppiato con una membrana di poliuretano espanso a celle chiuse e rivestito esternamente con un GelCoat isoneopentilico (spessore da 0.1 a 2 mm.).

    Il GelCoat di derivazione nautica rende la Termosoglia estremamente durevole nel tempo: resiste agli agenti atmosferici, all’irraggiamento solare e agli sbalzi termici.

    TERMOSOGLIA è coperta dal brevetto italiano per invenzione industriale quale “Manufatto multistrato per l’isolamento termico e procedimento per l’ottenimento di detto manufatto.”

    Per un maggior grado di isolamento termico delle finestre, è possibile abbinare alla soglia TERMOIMBOTTE, la soluzione innovativa specificatamente ideata per isolare termicamente la spalletta interna, senza ridurre il foro finestra.

    Voce di capitolato
    • Valori termici e acustico:

      Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 45-55 tolleranza +/-4

      Spessore: 10/20/30 mm

      Coefficiente di conducibilità termica: 0,022 W/mk (valore dell’isolante poliuretanico usato)

      per i valori termici del prodotto, scaricare la scheda tecnica.

      Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db

      Resistenza termica di 0,61

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotermosoglia
    • Famiglia di prodottoVetroresina
    • Gruppo di famigliaTermosoglia
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-17
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento