Pubblica i tuoi prodotti
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

    Flap Leaf / Swing Opening Speed Gate for Internal Installation

    Minimal footprint, transparent and user-friendly glass speed lane design for all users, for sites where limited space is required and aesthetics are important. Quiet and smooth in operation, the SpeedStile FLs BA is available with square or round ended

    lids, a selection of cabinet lengths, flap leaf widths, flap leaf heights up to 1800mm, top lid materials, finishes and options.

    Voce di capitolato
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Standard Finishes BA Model: Black technopolymer lid with square ends or rounded ends
      • Options:
      • Lower safety sensors
      • Card reader Integration
      • Clear acrylic Wings
      • Remote Control Systems
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospeedstile-fls-ba-speed-gate-turnstile
    • Famiglia di prodottoSpeed Gates
    • Gruppo di famigliaSpeedStile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)940
    • Larghezza (mm)840
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)120
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Codice UNSPSC46161510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numero OmniClass23-29 13 23 11
    • Titolo OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors