Pubblica i tuoi prodotti
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    Voce di capitolato
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospeedstile-fp-glide
    • Famiglia di prodottoSpeed Gates
    • Gruppo di famigliaSpeedStile
    • Data di pubblicazione2026-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)1495
    Relativo a
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 15 17
    • Titolo OmniClassSwinging Gates