Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/6b62b570-895f-48a4-b514-68e07d270e8f
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Bathoom sink - Care - 4G1955
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Bathoom sink - Care - 4G1955
Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
4G1955
Famiglia di prodotto
Care
Gruppo di famiglia
Tvättställ
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-10-25
Numero di versione
1
Larghezza (mm)
560
Profondità (mm)
550
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/handicap-accessible-bathroom/handicap-bathroom-sinks/?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=4G195501&tx_mmpdb_pi1%5Bmaster_product_id%5D=4G19%2C%7C%2CBathroom%20sink%20-%20Care%20-%204G1955%20-%20bolt%20mounting%2055%20cm-With%20overflow
Istruzioni di installazione
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Descrizione Tecnica
http://www.gustavsberg.com/se/konsument/badrum-produkter/care.html?tx_mmpdb_pi1%5Barticle_number%5D=740&tx_mmpdb_pi1%5Bvia%5D=11a&tx_mmpdb_pi1%5Baction%5D=show&tx_mmpdb_pi1%5Bcontroller%5D=SolrProduct&cHash=21a055887ad8090b0fce2571a29c3d8c
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Progettato in
Germania
Prodotto in
Ungheria
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Codice ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sinks
Codice UNSPSC
30181504
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_82
Descrizione Uniclass 2015
Sink manual water supply sets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-19 31 17 11
Titolo OmniClass
Bathroom Units
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Download
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Download
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Download