Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Bathroom sink 4G2080

Unique ref.: 4G2080
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Care
Gruppo prodotto: Tvättställ
Larghezza (mm): 800
Profondità (mm): 550
Data di pubblicazione: 2017-10-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries


Materiale principale: Porcelain
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Hungary

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Sinks
Codice UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Descrizione: Sink manual water supply sets
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numero OmniClass: 23-19 31 17 11
Titolo OmniClass: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valore
Depth 550 mm
Width 800 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved