Pubblica i tuoi prodotti
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500

    Toilet Nautic 1500

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Voce di capitolato
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB111500
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaToilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)859
    • Larghezza (mm)344
    • Profondità (mm)649
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets