Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Toilet Nordic3 3500
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Toilet Nordic3 3500
Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
GB113500
Famiglia di prodotto
Nordic³
Gruppo di famiglia
Toilet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-08-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
865
Larghezza (mm)
355
Profondità (mm)
660
Links
Links
Istruzioni di installazione
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificazione di Prodotto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Codice ETIM
EC011318
Nome ETIM
Toilet combination
Nome UNSPSC
Toilets
Codice UNSPSC
30181505
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Codice CSI MasterFormat 2014
10 06 20.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Download
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Download