Pubblica i tuoi prodotti
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Voce di capitolato
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB113510
  • Famiglia di prodottoNordic³
  • Gruppo di famigliaToilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)865
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)660
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets