Pubblica i tuoi prodotti
Wall hung toilet Nautic 5530

Wall hung toilet Nautic 5530

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Voce di capitolato
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Works with our Triomont fixtures •Flexible bolt spacing c-c 180/230 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB115530
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaToilet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)345
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets