Pubblica i tuoi prodotti
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Voce di capitolato
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB118330
    • Famiglia di prodottoEstetic
    • Gruppo di famigliaToilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-08-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets