Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
GB2082941
Famiglia di prodotto
Built in bath
Gruppo di famiglia
Built in bath
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-12-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1500
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
420
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
Istruzioni di installazione
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Codice ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Nome UNSPSC
Bathtubs
Codice UNSPSC
30181501
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Codice CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Download
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Download