Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/2d6dca62-b9d7-44f0-a227-c8fbff45ff3a
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
GB2083411
Famiglia di prodotto
Built in bath
Gruppo di famiglia
Built in bath
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1700
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
560
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083411100/3411-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Istruzioni di installazione
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificazione di Prodotto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Classificazione IFC
Mobilia
Codice ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Nome UNSPSC
Bathtubs
Codice UNSPSC
30181501
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Codice CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Download
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Download
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Download
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Download
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Download