Pubblica i tuoi prodotti
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830

    Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830

    Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
    Voce di capitolato
    • •Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB2086830
    • Famiglia di prodottoBuilt in bath
    • Gruppo di famigliaBuilt in bath
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)590
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Islanda
    Isole Åland
    Lettonia
    Lituania
    Norvegia
    Svezia