Pubblica i tuoi prodotti
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Bathtub with half panel – 1300 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Voce di capitolato
    • Bathtub with frame 1300 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB2113006413
    • Famiglia di prodottoBathtub
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Islanda
    Isole Åland
    Lettonia
    Lituania
    Norvegia
    Svezia