Pubblica i tuoi prodotti
Kitchen faucet Nautic with high spout, with dishwasher shut-off
Archiviato

Kitchen faucet Nautic with high spout, with dishwasher shut-off

Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Voce di capitolato
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Outlet for table-top dishwasher in rear
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB41204097
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaKitchen mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Profondità (mm)248
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap