Pubblica i tuoi prodotti
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Archiviato

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Voce di capitolato
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41205030
    • Famiglia di prodottoAtlantic
    • Gruppo di famigliaShower mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1165
    • Larghezza (mm)275
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap