Pubblica i tuoi prodotti
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Archiviato

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Voce di capitolato
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB4121404564
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaTvättställsblandare
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)195
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap