Pubblica i tuoi prodotti
Nautic Wash basin mixer
Archiviato

Nautic Wash basin mixer

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Voce di capitolato
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB4121404764
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaWashbasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Profondità (mm)145
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap