Pubblica i tuoi prodotti
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c
    Archiviato

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 150 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Also available with 0,1 % lead,  GB412162740

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41216274
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaWash through mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap