Pubblica i tuoi prodotti
Square shower door Folding, right 100cm
Square shower door Folding, right 100cm

    Square shower door Folding, right 100cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB51SRFD10R
    • Famiglia di prodottoSquare
    • Gruppo di famigliaShower door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inRepubblica Ceca
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Codice ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Islanda
    Isole Åland
    Lettonia
    Lituania
    Norvegia
    Svezia