Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm

    Bathroom Vanity unit Artic - 120 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Voce di capitolato
    • 1220 x 480 x 585 mm, 2 drawers With a dual basin wash basin and 2 water traps
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB714812DHWB
    • Famiglia di prodottoArtic
    • Gruppo di famigliaBathroom furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)1220
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)70.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets