Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
Artic vanity unit
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Artic vanity unit
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
GB71ACVU12
Famiglia di prodotto
Artic
Gruppo di famiglia
Bathroom furniture
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2022-10-17
Numero di versione
1
Altezza (mm)
565
Larghezza (mm)
1200
Profondità (mm)
470
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Truciolare
Materiale secondario
Ceramica
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Mobilia
Codice ETIM
EC011382
Nome ETIM
Washbasin lower cupboard
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Numero OmniClass
23-31 25 13
Titolo OmniClass
Bathroom Cabinets
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Download
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Download
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Download
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download