Pubblica i tuoi prodotti
Ducentic Vanity 60cm with leg frame

Ducentic Vanity 60cm with leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB71DCVU60_WB_LF
  • Famiglia di prodottoDucentic
  • Gruppo di famigliaVanity unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia