Pubblica i tuoi prodotti
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB111530
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaToalett
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)3450
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toilets
    • Codice CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets