Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Bathtub with full panel - 1050 x 650

Unique ref.: GB2110517410
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Hip bath
Gruppo prodotto: Hip bath
Larghezza (mm): 650
Altezza (mm): 1050
Profondità (mm): 420
Data di pubblicazione: 2019-06-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination

Bathtub with frame 1050 x 650 x 490
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe
Adjustable feet for a robust and stable tub


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
Numero OmniClass: 23-31 15 00
Titolo OmniClass: Bathtubs
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valore
Colour White
Depth 420 mm
Height 490 mm
Installation Method With frame
Length 1050 mm
Material Steel
Width 650 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1050 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White
Material Steel

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved