Pubblica i tuoi prodotti
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Our most intelligent thermostatic mixer with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower/ bath experience while saving energy and money at the same time.

    Available as lead free: GB412123520

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41212352
    • Famiglia di prodottoNew Nautic
    • Gruppo di famigliaShower mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)52
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap