Pubblica i tuoi prodotti
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Voce di capitolato
    • Energy class C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41216071
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaBidet mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap

    Disponibilità Regionale

    Europa